??
Choix du modèle CAO
K0013.12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0013 - Vérin de bridage pivotant
Nomenclature
K0013.12
BESTKIPP
Référence
K0013.12
D
Filetage
M 12
D1
Diamètre
32 mm
C
Vis
M 10
H
Hauteur
mm
Entrez la valeur pour H
Hauteur
mm
cm
inch
ft
H1
Hauteur
96 mm
H2
Hauteur
82 mm
H3
Hauteur
16 mm
L
Longueur
17 mm
L1
Longueur
18 mm
L2
Longueur
12 mm
P
Longueur
12 mm
R
Rayon
14 mm
R1
Rayon
32 mm
T
Largeur H11
27 mm
SPANNKRAFT
Force de serrage
20.2 kN
GEW
Poids environ
0.5791 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030903
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions